피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
FAMV-15-S-06-B
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/famv-1982-2-1_asmtab.prj},{NB=FAMV-15-S-06-B},{CODE=FAMV},{TYPE=-S},{JZ=15},{CDXS=06},{R=-B},{UTF=kong qi},{SPR=1~9(100~900)},{UTR=0~60℃},{PTN=san kou er},{VAL=chang bi},{EAF=7(0.39)},{LUB=zi you},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/43},{PPATH=famv-1982-2/famv-1982-2-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FAMV - ji xie fa
Bill of material
FAMV-15-S-06-B
CODE
code
FAMV
TYPE
type
-S
-S
JZ
ji zhong
15
CDXS
chu dong xing shi
06
R
an niu yan se
B
G
R
B
G
R
UTF
kong qi
SPR
1~9(100~900)
Kgf/cm²(Kpa)
UTR
0~60℃
℃
PTN
san kou er
VAL
chang bi
EAF
7(0.39)
mm²(CV)
TOD
Rc 1/8(heng xiang)
Rc(PT)
LUB
zi you
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/43