??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBKB - qiu fa
Bill of material
FBBKB8A
CODE
code
FBBKB
SBXZ
sbxz
gang gan
MAT
zhu ti Material
C3771BE
MATE
qiu zuo Material
han bo
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
4.5 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
25.0 mm
W
35 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39