??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBWB - qiu fa
Bill of material
FBBWB8A
CODE
code
FBBWB
SBXZ
sbxz
die xing
MAT
zhu ti Material
C3771BE
MATE
qiu zuo Material
han bo
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
10 mm
S
20 mm
L
50 mm
H
35 mm
W
55 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39