??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBWB - qiu fa
Bill of material
FBBWB8A
CODE
code
FBBWB
SBXZ
sbxz
die xing
MAT
zhu ti Material
C3771BE
MATE
qiu zuo Material
han bo
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
10 mm
S
20 mm
L
50 mm
H
35 mm
W
55 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39