??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 56
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBCH - Seal ring UN type
Bill of material
FBCH25-33-5
CODE
code
FBCH
TYPE
type
UN type
MAT
mat
TPU
YINDU
hardness
HS90±5
YANSE
colour
0,0,1,0
KE
Usable temperature range
-20°~100°
YA
use pressure
30MPa or less
SU
Line speed
0.03~0.5m/s
USE
use
Universal axial sliding one-way seal for bore shaft
DO
d
DX
D
B
H
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1507953882496.html