FBGEL6A
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbgel1859-1.prj},{NB=FBGEL6A},{CODE=FBGEL},{MAT=FCMB270},{SUR=re jin},{NO=6A},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBGEL,FBUEL - 低压用拧入型接头/带密封涂层型/钢管用接头-内·外螺纹弯管型
明细表
FBGEL6A
CODE
代码
FBGEL
FBGEL
MAT
材质
FCMB270
FCMB270
SUR
表面处理
热浸镀锌
热浸镀锌
NO
No.
6A
8A
10A
15A
20A
25A
6A
8A
10A
15A
20A
25A
R
R/Rc (PT)
1/8
D
19.0
19.0
mm
L1
23
23
mm
L2
36.0
36.0
mm
A
17
mm
B
26
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39