??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBGSD - di ya
Bill of material
FBGSD12
CODE
code
FBGSD
MAT
Material
FCMB270
SUR
surface treatment
re jin
NO
No.
RC
T1
1/8
R
T2
1/4
L
26 mm
D1
23 mm
D2
19 mm
D3
0 mm
A
a
0 mm
L1
0 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39