??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBKGS - ye ya pei
Bill of material
FBKGS6-1
CODE
code
FBKGS
MATB
zu ti Material
S25C
MATS
tao tong Material
tan su
SUR
zu ti surface treatment
ge
SUS
tao tong surface treatment
-
NO
No.
D
6.0 mm
T
R(PT)
1/8
E
4 mm
G
3.97 mm
L
34.5 mm
H1
14 mm
H
14 mm
F
7.0 mm
LL
28 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39