FBMESK10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbmesj-1932-2_asmtab.prj},{NB=FBMESK10},{CODE=FBMESK},{TYPE=THZJ},{JGFS=LWX},{XPMAT=SE},{YS=HS},{PJ=10},{B=51.0},{M=M14×1},{A=11.7},{L1=8.0},{L2=39.3},{P=19},{XCS=5.8},{H1=17},{H2=12},{THFZ=7.9~15.0},{WEI=55.5},{PPATH=fbmesj-1932-2/fbmesj-1932-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 36
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBMESJ,FBMESK,FBMESL - 吸盘及配件-精密型-常规型真空吸盘(组件)-弹簧式直接安装型-螺纹型
明细表
FBMESK10
CODE
代码
FBMESK
FBMESK
TYPE
类型
弹簧式直接安装型
JGFS
接管方式
螺纹型
XPMAT
吸盘材质
导电性硅橡胶SE
导电性硅橡胶SE
YS
颜色
黑色
黑色
PJ
盘径d
10
10
B
51.0
51.0
M
M14×1
M14×1
A
11.7
11.7
L1
8.0
8.0
L2
39.3
39.3
P
19
19
XCS
行程S
5.8
5.8
H1
对边H1
17
17
H2
对边H2
12
12
THFZ
弹簧最大负载(N)
7.9~15.0
7.9~15.0
WEI
重量(g)
55.5
55.5
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/category/41.html