FBN15B28D12
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.15
Finished bore sprocket (Steel/Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_15/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/fbn150b.prj},{NB=FBN15B28D12_()},{TYPE=FBN15B},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=42.54},{DO=45.0},{MATC=},{SD=12},{SDX=12,15,16},{NOTHP=2},{A=7},{SURFT=},{BD=37},{BL=16},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
FBN15B - Finished bore
Bill of material
FBN15B28D12
TYPE
Type
FBN15B
NOT
Number of teeth
28
28
DP
Pitch dia
42.54
42.54
mm
DO
Outer dia
45.0
45.0
mm
DC
Teeth bottom dia
40.06
40.06
mm
DC2
Caliper dia
40.06
40.06
mm
T
Width of teeth
2.0
mm
MAT
Hardeningtempering
None
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
SD
Bore diameter
12.000
15.000
16.000
12.000
15.000
16.000
mm
M
Tapped hole size
M4
NOTHP
No. of Tapped holes
2
A
Position of Tapped hole
7
7
mm
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.