FBNETA20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbneta1933-1_asmtab.prj},{NB=FBNETA20},{CODE=FBNETA},{TYPE=GDX},{JGFS=KSJTX},{XPMAT=CR},{YS=HS},{PJ=20},{B=43.2},{M=M14×1},{L1=15.5},{L2=21.1},{L3=18},{H1=17},{H2=14},{T=4},{WEI=33.5},{PPATH=fbneta-1933-1/fbneta1933-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBNETA - 吸盘及配件-精密型-海绵形真空吸盘-固定型顶部真空端口-快速接头型
明细表
FBNETA20
CODE
代码
FBNETA
TYPE
类型
固定型顶部真空端口
JGFS
接管方式
快速接头型
XPMAT
吸盘材质
氯丁橡胶CR
YS
颜色
黑色
PJ
盘径d
20
20
B
43.2
43.2
M
M14×1
L1
15.5
15.5
L2
21.1
21.1
L3
18
H1
对边H1
17
H2
对边H2
14
T
4
WEI
重量(g)
33.5
33.5
LINK
网站
https://www.srdfaa.com/category/41.html