??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBPRJ - tong guan yong jie tou
Bill of material
FBPRJ4
CODE
code
FBPRJ
MAT
Material
huang
D1
d1
mm
D2
d2
3.0 mm
D
6 mm
L
15 mm
L1
14.0 mm
L2
1.0 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39