??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FBSES - 隔音材料 - A/B尺寸自由指定型-防震
明细表
FBSES1.5-50-50
PN
零件No.
FBSES1.5-50-50
TP
选择类型
FBSES
MATB
主体材质
醋酸乙烯
MATAP
粘接部材质
丙烯酸类粘接剂
TS
T尺寸选择
1.5 mm
A
A指定单位5mm
mm
输入参数值: A
A指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
A公差
+/-1 mm
B
B指定单位5mm
mm
BTOL
B 尺寸公差
+/-1 mm
RT
推荐使用温度°C
0~30
AT
耐热温度°C
70
MB
最小弯曲半径R
100 mm
SD
表面密度
2.70 kg/m2