??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
ULS
描述
FBSS07N
明细表
FBSS07NS1-F00032-NFSS(8.5/8.5)
MODEL
型号
FB
SM
滑块材质
S-不锈钢
AF
组装形式
S-低组装
SP
规格
07
FW
宽度形式
N-标准型
FL
加长形式
NSB
单只导轨组配滑块数量
HT
孔类型
F : 沉头孔
RL
轨长度
mm
输入参数值: RL
轨长度
mm
cm
inch
ft
AC
精度等级
PG
预压等级
DPT
防尘形式
SS-标准橡胶防尘
NPR
平行使用导轨数
SR
特规
DS
左右端距对称性
DL
左端距
mm
DR
右端距
8.5 mm
H
8 mm
H2
1.5 mm
W2
5.0 mm
W
17 mm
L
22.40 mm
L1
12.40 mm
B
12 mm
C
8 mm
MI
M*I
M2*2.5
N
1.80 mm
G
Ø1.2 mm
W1
7 mm
H1
4.70 mm
P
15 mm
DH11D1
D*h*d
4.2*2.3*2.4
E
5.0 mm
CA
0.980 kN
CO
1.260 kN
MR
4.70 N-m
MP
2.85 N-m
MY
2.85 N-m
BWEIGHT
滑块重量
8.000 g
RWEIGHT
轨道重量
0.220 kg/m
MATERIAL
材质
不锈钢