??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
ULS
描述
FBSS15W
明细表
FBSS15WS1-F00065-NFSS(12.5/12.5)
MODEL
型号
FB
SM
滑块材质
S-不锈钢
AF
组装形式
S-低组装型
SP
规格
15
FW
宽度形式
W-宽幅型
FL
加长形式
NSB
单只导轨组配滑块数量
HT
孔类型
F : 沉头孔
RL
轨长度
mm
输入参数值: RL
轨长度
mm
cm
inch
ft
AC
精度等级
PG
预压等级
DPT
防尘形式
SS-标准橡胶防尘
NPR
平行使用导轨数
SR
特规
DS
左右端距对称性
DE
端距
12.5/12.5
DL
左端距
mm
DR
右端距
12.5 mm
H
16 mm
H2
4.0 mm
W2
9.0 mm
W
60 mm
L
54.80 mm
L1
37.80 mm
B
45 mm
C
20 mm
MI
M*I
M4*4.5
N
3.00 mm
G
M3
W1
42 mm
W3
23 mm
H1
9.50 mm
P
40 mm
DH11D1
D*h*d
8*4.5*4.5
E
15.0 mm
CA
6.810 mm
CO
9.250 mm
MR
200.450 mm
MP
58.050 mm
MY
58.050 mm
BWEIGHT
滑块重量
122.000 mm
RWEIGHT
轨重量
2.900 mm
MATERIAL
材料
不锈钢