피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CKD
FBU2-8M-S-02-2-TB-HB-P4
CKD
P4 * series for Rechargeable battery manufacturing process
Fine buffer FBU2-P4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/fbu2/fbu2.prj},{NB=FBU2-8M-S-02-2-TB-HB-P4},{MODEL=FBU2},{TOD=8M: M8 × 0.75 full thread type},{BP=S},{PRESSURE=02},{BS=2},{TAILP=TB},{HEADP=HB},{INFOTEXT=Dimensions},{MODELX=FBU2-8M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
FBU2-P4 Series - Magnetic spring buffer
Bill of material
FBU2-8M-S-02-2-TB-HB-P4
MODEL
Model no.
FBU2
TOD
O.D
8M: M8 × 0.75 full thread type
8M: M8 × 0.75 full thread type
BP
Bearing precision
S: Standard (bearing clearance 0.2 mm or less)
S: Standard (bearing clearance 0.2 mm or less)
PRESSURE
Pressure
02: 0.2
02: 0.2
N
BS
Buffer stroke
2: 2
6: 6
2: 2
6: 6
mm
TAILP
Tail piece shape
TB: No hole
T3: M3 female thread depth 3
TB: No hole
T3: M3 female thread depth 3
HEADP
Head piece shape
HB: No hole
H3: M3 female thread depth 3
HB: No hole
H3: M3 female thread depth 3
INFOTEXT
Infotext
Dimensions