您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBV06-D15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbv01_11.prj},{NB=FBV06-D15},{CODE=FBV06},{TYPE=biaozhunxing kaikouxing},{MAT=jusuoquan},{COL=baise},{WD=-45du-95du},{MAT1=wuluowentao},{TH=A hex cylinder head screw},{D=15},{DGC=+0.1/-0.1},{B=15},{BGC=+0.1/-0.1},{H=40},{HGC=+0.1/-0.1},{M=5},{DD=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=13.0},{Y=8},{C=0.5},{LINK=Webxxx},{S1=4.000},{D1=8.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FBV01_11 - 树脂固定环·标准型·开口型
明细表
FBV06-D15
CODE
代码
FBV06
FBV06
TYPE
类型
标准型/开口型
MAT
材质
聚缩醛
聚缩醛
COL
颜色
白色
白色
WD
使用温度
-40℃-120℃
MAT1
螺纹套材质
无螺纹套
无螺纹套
TH
附件(不锈钢)
1个内六角圆柱头螺钉
D
15
15
mm
DGC
D公差
+0.1/-0.1
+0.1/-0.1
B
15
15
mm
BGC
B公差
+0.1/-0.1
H
40
40
mm
HGC
H公差
+0.1/-0.1
M
5
5
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
R
4.50
4.50
mm
W
1.5
mm
X
13.0
13.0
mm
Y
8
8
mm
C
0.5
0.5
mm
LINK
网址
网站连接