FBVBLN10
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/fbvsls1925-3_asmtab.prj},{NB=FBVBLN10},{CODE=FBVBLN},{ACCE=sucker(FBPBT)},{SHAP=Corrugated type},{MAT1=Nitrile rubber},{MAT2=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{NO=10},{D=6},{DD=10},{L1=16.0},{B=66.1},{L2=43.0},{WEI=48.0},{MAXSPR=4.0~7.1},{PPATH=fbvsls1925-3/fbvsls1925-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBVSLS,FBVBLN,FBVBLE - 吸盘配件及吸盘-吸盘-弹簧式-海绵型/波纹型-L形状
明细表
FBVBLN10
CODE
代码
FBVBLN
FBVBLN
ACCE
吸盘配件
吸盘(FBPBT)
吸盘(FBPBT)
SHAP
吸盘形状
波纹型
波纹型
MAT1
吸盘材质
丁腈橡胶
丁腈橡胶
MAT2
金属件材质
黄铜
SUR
金属件表面处理
无电解镀镍
NO
NO.
10
10
D
6
DD
d
10
10
L1
16.0
16.0
B
66.1
66.1
L2
43.0
43.0
WEI
重量
48.0
48.0
g
MAXSPR
弹簧最大负载
4.0~7.1
4.0~7.1
N
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/category/41