FBXGBD1-5-20
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
39-管-接头-阀门
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t981/fbxgbd1866-4.prj},{NB=FBXGBD1-5-20},{CODE=FBXGBD},{TYPE=yi jing},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{ZG=20.6MPa},{NO=1},{T1=M5},{L=20},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/39}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBXGBD,FBTGD,FBSGSD - 延长接头/L尺寸选择性/异径型/外·内螺纹型
明细表
FBXGBD1-5-20
CODE
代码
FBXGBD
FBXGBD
TYPE
类型
异径型
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
ZG
最高使用压力
20.6MPa
NO
No.
1
2
3
4
1
2
3
4
T1
Rc(PT)/M(粗牙螺纹)·T1
M5
NPT1/8
M5
NPT1/8
L
20
25
30
20
25
30
mm
T2
Rc(PT)
1/8
B
14
mm
C
16.2
mm
L1
ℓ
6
mm
D
d
3.0
mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39