??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBXGBD,FBTGD,FBSGSD - yan chang
Bill of material
FBXGBD1-5-20
CODE
code
TYPE
type
yi jing
MAT
Material
SUR
surface treatment
ZG
zgs
20.6MPa
NO
No.
T1
Rc(PT)/M·T1
L
mm
T2
Rc(PT)
1/8
B
14 mm
C
16.2 mm
L1
6 mm
D
d
3.0 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39