??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBXMDD - yan chang
Bill of material
FBXMDD1-5-10
CODE
code
FBXMDD
TYPE
type
yi jing
MAT
Material
SUS304
SUR
surface treatment
-
ZG
zgs
20.6MPa
NO
No.
T1
Rc(PT)/M·T1
L
mm
T2
Rc(PT)/M·T2
1/8
B
14 mm
C
16.2 mm
L1
10 mm
D
d
3.0 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39