??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-brides
Bill of material
FC 75A
CODICE
Rèfèrence
FC 75A
A
122 mm
B
73.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
16 mm
D1
80 mm
D2
75.5 mm
D3
11 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm