??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 75A
CODICE
Code
FC 75A
A
122 mm
B
73.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
16 mm
D1
80 mm
D2
75.5 mm
D3
11 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm