FC 75A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 1500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_1500/fc_a.prj},{NB=FC 75A},{CODICE=FC 75A},{A=122},{B=73.5},{C=-},{D=-},{E=16},{D1=80},{D2=75.5},{D3=11},{BX=73.500},{CX=0.000},{DX=0.000},{D3X=11.000},{COD=FC75A},{R=2.500},{VERS=2.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{KDM1=4.773}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 75A
CODICE
Code
FC 75A
A
122
mm
B
73.5
mm
C
-
mm
D
-
mm
E
16
mm
D1
80
mm
D2
75.5
mm
D3
11
mm
NDM
6.000
mm
KDM
4.917
mm
KDM1
4.773
mm