FCB-0402-151A
Bel Fuse
Signal Transformer
FCB-0402-151A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/fcb_0402_151a/fcb_0402_151a.prj},{NB=FCB-0402-151A},{PN=FCB-0402-151A},{DESC=Ferrite Bead, 150 Ohm, 0402 1LN},{IRMS=0,4},{IMPEDANCE=150},{DCR=0,4},{MAXHEIGHT=0,5},{DIMENSIONS=1 x 0.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=179}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0402_151a
Bill of material
FCB-0402-151A
PN
Part Number
FCB-0402-151A
DESC
Description
Ferrite Bead, 150 Ohm, 0402 1LN
IRMS
I rms
0,4
A
IMPEDANCE
Impedance
150
Ohm
DCR
0,4
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,5
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1 x 0.5
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk