??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0805_152a
Bill of material
FCB-0805-152A
PN
Part Number
FCB-0805-152A
DESC
Description
Ferrite Bead, 1500 Ohm, 0805 1LN
IRMS
I rms
0,2 A
IMPEDANCE
Impedance
1500 Ohm
DCR
0,6 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,9 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk