??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0805-501P
Bill of material
FCB-0805-501P
PN
Part Number
FCB-0805-501P
DESC
Description
Ferrite Bead, 500 Ohm, 0805 1LN
IRMS
I rms
2 A
IMPEDANCE
Impedance
500 Ohm
DCR
0,1 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,9 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk