目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FCM-9500AI-H60AN
CKD
感測器
流量感測器·控制器
小型流量控制器低流量感測器® FCM
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fcm/fcm_asmtab.prj},{NB=FCM-9500AI-H60AN},{TYPE=FCM},{FRR=9500},{AF=AI},{PBM=H6},{IS=0},{OS=AN},{DD=},{C=},{B=},{T=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/fcm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FCM - 壓縮空氣、其他燃氣用
明細表
FCM-9500AI-H60AN
TYPE
型號
FCM
FRR
流量範圍
9500:0 ~ 0.5 l/min
0001:0 ~ 1 l/min
0002:0 ~ 2 l/min
0005:0 ~ 5 l/min
0010:0 ~ 10 l/min
0020:0 ~ 20 l/min
0050:0 ~ 50 l/min
0100:0 ~ 100 l/min
L9500:0 ~ 0.5 l/min
L0001:0 ~ 1 l/min
L0002:0 ~ 2 l/min
L0005:0 ~ 5 l/min
L0010:0 ~ 10 l/min
9500:0 ~ 0.5 l/min
0001:0 ~ 1 l/min
0002:0 ~ 2 l/min
0005:0 ~ 5 l/min
0010:0 ~ 10 l/min
0020:0 ~ 20 l/min
0050:0 ~ 50 l/min
0100:0 ~ 100 l/min
L9500:0 ~ 0.5 l/min
L0001:0 ~ 1 l/min
L0002:0 ~ 2 l/min
L0005:0 ~ 5 l/min
L0010:0 ~ 10 l/min
AF
使用流體
AI : 壓縮空氣
AR : 氬
02:氧(禁油規格)
LN:都市燃氣(13A)
C1:甲烷(CH4)
C3:丙烷(C3H8)
AI : 壓縮空氣
AR : 氬
02:氧(禁油規格)
LN:都市燃氣(13A)
C1:甲烷(CH4)
C3:丙烷(C3H8)
PBM
連接口徑、主體材質
H6:快速接頭(φ6)樹脂主體
H8:快速接頭(φ8)樹脂主體
8A : Rc1/4 不鏽鋼主體
UF:9/16-18 UNF、不鏽鋼主體
H6:快速接頭(φ6)樹脂主體
H8:快速接頭(φ8)樹脂主體
8A : Rc1/4 不鏽鋼主體
UF:9/16-18 UNF、不鏽鋼主體
IS
輸入訊號
O:類比 0-10VDC
1 : 類比 0-5VDC
2 : 類比 4-20mADC
P : 平行 10bit
R : RS-485+類比
O:類比 0-10VDC
1 : 類比 0-5VDC
2 : 類比 4-20mADC
P : 平行 10bit
R : RS-485+類比
OS
輸出規格
AN : 1-5V類比 錯誤(NPN)
AP : 1-5V類比 錯誤(PNP)
SN:開關(NPN)、錯誤(NPN)
SP:開關(PNP)、錯誤(PNP)
AN : 1-5V類比 錯誤(NPN)
AP : 1-5V類比 錯誤(PNP)
SN:開關(NPN)、錯誤(NPN)
SP:開關(PNP)、錯誤(PNP)
DD
顯示方向
無記號:正方向
R:反方向
無記號:正方向
R:反方向
C
纜線
無記號:無
1m
3m
無記號:無
1m
3m
B
固定架
無記號:無
B : 附固定架
無記號:無
B : 附固定架
T
溯源
無記號:無
T:附溯源證明書、體系圖、檢查報告
K:附檢查報告
無記號:無
T:附溯源證明書、體系圖、檢查報告
K:附檢查報告
INFOTEXT
產品信息
產品信息