카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FCM-0002H2-8A0AN
CKD
센서
유량 센서・컨트롤러
소형 유량 컨트롤러 라피플로 FCM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fcm/fcm_hy_he_asmtab.prj},{NB=FCM-0002H2-8A0AN},{TYPE=FCM},{FRR=0002},{AF=H2},{PBM=8A},{IS=0},{OS=AN},{DD=},{C=},{B=},{T=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/fcm_hy_he_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FCM - 헬륨
BOM
FCM-0002H2-8A0AN
TYPE
Type
FCM
FRR
유량 범위
0002 : 0 ~ 2 l/min
0005 : 0 ~ 5 l/min
0010 : 0 ~ 10 l/min
0020 : 0 ~ 20 l/min
0002 : 0 ~ 2 l/min
0005 : 0 ~ 5 l/min
0010 : 0 ~ 10 l/min
0020 : 0 ~ 20 l/min
AF
적용 유체
H2:수소
HE:헬륨
H2:수소
HE:헬륨
PBM
접속 구경, 보디 재질
8A:Rc1/4 스테인리스 보디
UF : 9/16-18 UNF, stainless steel body
4S:1/4inch 바이트피팅
4RM:1/4inch JXR 수피팅
8A:Rc1/4 스테인리스 보디
UF : 9/16-18 UNF, stainless steel body
4S:1/4inch 바이트피팅
4RM:1/4inch JXR 수피팅
IS
입력 신호
O:아날로그 0-10VDC
1:아날로그 0-5VDC
2:아날로그 4-20mADC
P : 패럴렐 10bit
R : RS-485+아날로그
O:아날로그 0-10VDC
1:아날로그 0-5VDC
2:아날로그 4-20mADC
P : 패럴렐 10bit
R : RS-485+아날로그
OS
출력 사양
AN:1-5V 아날로그 에러(NPN)
AP:1-5V 아날로그 에러(PNP)
SN: 스위치(NPN), 에러(NPN)
SP: 스위치(PNP), 에러(PNP)
AN:1-5V 아날로그 에러(NPN)
AP:1-5V 아날로그 에러(PNP)
SN: 스위치(NPN), 에러(NPN)
SP: 스위치(PNP), 에러(PNP)
DD
표시 방향
기호 없음:정방향
R:역방향
기호 없음:정방향
R:역방향
C
케이블
기호 없음:없음
1m
3m
기호 없음:없음
1m
3m
B
브래킷
기호 없음:없음
B:브래킷부착
기호 없음:없음
B:브래킷부착
T
추적 성
기호 없음:없음
T:트레이서빌리티 증명서, 체계도, 검사 성적서부착
K:검사 성적서 부착
기호 없음:없음
T:트레이서빌리티 증명서, 체계도, 검사 성적서부착
K:검사 성적서 부착
INFOTEXT
제품정보
제품정보