카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FCM-9500AI-H6C
CKD
센서
유량 센서・컨트롤러
소형 유량 컨트롤러 라피플로 FCM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fcm/fcm_iolink_asmtab.prj},{NB=FCM-9500AI-H6C},{TYPE=FCM},{FRR=9500},{AF=AI},{PBM=H6},{IS=C},{DD=},{C=},{B=},{T=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/fcm_iolink_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FCM - Compressed air, other gases IO-Link
BOM
FCM-9500AI-H6C
TYPE
형번
FCM
FRR
유량 범위
9500 : 0 to 0.5 l/min
0001 : 0 to 1 l/min
0002 : 0 to 2 l/min
0005 : 0 to 5 l/min
0010 : 0 to 10 l/min
0020 : 0 to 20 l/min
0050 : 0 to 50 l/min
0100 : 0 to 100 l/min
L9500 : 0 to 0.5 l/min
L0001 : 0 to 1 l/min
L0002 : 0 to 2 l/min
L0005 : 0 to 5 l/min
L0010 : 0 to 10 l/min
9500 : 0 to 0.5 l/min
0001 : 0 to 1 l/min
0002 : 0 to 2 l/min
0005 : 0 to 5 l/min
0010 : 0 to 10 l/min
0020 : 0 to 20 l/min
0050 : 0 to 50 l/min
0100 : 0 to 100 l/min
L9500 : 0 to 0.5 l/min
L0001 : 0 to 1 l/min
L0002 : 0 to 2 l/min
L0005 : 0 to 5 l/min
L0010 : 0 to 10 l/min
AF
적용 유체
AI : 압축 공기, 질소 가스
AR : 아르곤
O2 : 산소 (금유 사양)
LN : 도시가스 (13A)
C1 : 메탄(CH4)
C3 : 프로판 (C3H8)
AI : 압축 공기, 질소 가스
AR : 아르곤
O2 : 산소 (금유 사양)
LN : 도시가스 (13A)
C1 : 메탄(CH4)
C3 : 프로판 (C3H8)
PBM
접속 구경, 보디 재질
H6 : 원터치 (φ6), 수지 보디
H8 : 원터치 (φ8), 수지 보디
8A:Rc1/4 스테인리스 보디
UF : 9/16-18 UNF, stainless steel body
H6 : 원터치 (φ6), 수지 보디
H8 : 원터치 (φ8), 수지 보디
8A:Rc1/4 스테인리스 보디
UF : 9/16-18 UNF, stainless steel body
IS
입력 신호
C : IO-Link
C : IO-Link
DD
표시 방향
기호 없음:정방향
R : 역방향
기호 없음:정방향
R : 역방향
C
케이블
기호 없음 : 없음
S : 스트레이트 (암)/ 스트레이트 (수) 3m
L : L (암) / 스트레이트 (수) 3m
M : 편측 스트레이트 (암) 3m
기호 없음 : 없음
S : 스트레이트 (암)/ 스트레이트 (수) 3m
L : L (암) / 스트레이트 (수) 3m
M : 편측 스트레이트 (암) 3m
B
브래킷
기호 없음 : 없음
B:브래킷 부착
기호 없음 : 없음
B:브래킷 부착
T
추적 성
기호 없음 : 없음
T : 트레이서빌리티 증명서, 체계도, 검사 성적서
K : 검사 성적서 부착
기호 없음 : 없음
T : 트레이서빌리티 증명서, 체계도, 검사 성적서
K : 검사 성적서 부착