FCQ 50A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 750
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_750/fcq_a.prj},{NB=FCQ 50A},{CODICE=FCQ 50A},{A=70},{B=56.5},{C=70},{D=56.5},{E=13},{D1=50.5},{D2=9},{D3=54},{BX=56.500},{DX=56.500},{D1X=50.500},{D2X=9.000},{COD=FCQ50A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 50A
CODICE
Code
FCQ 50A
A
70
mm
B
56.5
mm
C
70
mm
D
56.5
mm
E
13
mm
D1
50.5
mm
D2
9
mm
D3
54
mm