??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FCQ 50A
CODICE
Kod
FCQ 50A
A
70 mm
B
56.5 mm
C
70 mm
D
56.5 mm
E
13 mm
D1
50.5 mm
D2
9 mm
D3
54 mm