피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
FCTDPC3-R1-S1-P35
SRD-FA
SRD-FA
t98
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t98/fctdpa-1849.prj},{NB=FCTDPC3-R1-S1-P35},{CODE=FCTDPC},{TYPE=shizixing duanmianwukong/jianjugudingxing},{MAT=SUS316},{SUR=-},{CY=1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2yixia},{CODEPOOL=3},{R=1},{S=1},{N=2},{N1=6},{A=30},{B=35},{F=17.5},{X=7.5},{D=11},{D1=6.6},{H=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FCTDPA,FCTDPB,FCTDPC,FCTDPD,FCTDPE - Manifold block oil / water pressure connection block spacing fixed type cross face without hole
Bill of material
FCTDPC3-R1-S1-P35
CODE
daima
FCTDPC
FCTDPC
TYPE
leixing
Cruciform end face without hole / fixed spacing type
BC
bianchang
30*35
30*35
MAT
caizhi
SUS316
SUS316
SUR
biaomianchuli
-
-
CY
changya
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2yixia
1MPa(≈ 10.2kgf/cm)2yixia
CODEPOOL
cemiankongshu
3
3
R
Rc(PT)/NPTxuanze
1
2
3
1N
2N
3N
1
2
3
1N
2N
3N
S
Rc(PT)/NPTxuanze
1
2
3
1N
2N
3N
1
2
3
1N
2N
3N
P
Spacing (minimum unit 1)
35
35
mm
N
2
2
N1
luokongshu
6
6
L
110
110
mm
LINK
lianjie
https://www.srdfaa.com/category/38