??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
FDB-AC - Обработка - Шпиндель для снятия заусенцев
Спецификация
SCHUNK-0322207 FDB-AC-180
IDNR
Идент. №
0322207
TYP
Описание
FDB-AC-180
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
ADAPTER
Адаптерная плита
LEISTUNG
Мощность
250 W
MAXAUSGLEICHSWE
Макс. компенсирующий ход
±4.1 mm
EMPFAUSGLEICHSW
Рекомендуемый путь компенсации
±2 mm
MINAUSGLEICHSKR
Мин. усилие компенсации
8.45 N
MAXAUSGLEICHSKR
Макс. усилие компенсации
32.90 N
MINAUSGLEICHSDRU
Мин. давление компенсации
1 bar
MAXAUSGLEICHSDRU
Макс. давление компенсации
4.1 bar
LEERLAUFDREHZAH
Скорость холостого хода
30000 1/min
LUFTVERBRAUCH
Расход воздуха на холостом ходу
6.61 l/s
EIGENMASSE
Масса
0.510 kg
UMGEBUNGSTEMPERA
Мин./макс. температура окружающей среды
5/35 °C
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070