FDCIO181-2 I/O Module (en) (0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Fire safety (GB)
Fire protection systems
Cerberus ECO
Modules
Addressable input/output modules
FDCIO181-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/firesafetygb/fireprotectionsystems/cerberuseco/modules/addressableinputoutputmodules/fdcio1812/fdcio181-2_s54322-f2-a1.prj},{NB=FDCIO181-2 I/O Module (en)(0)},{SA810ID03=S54322-F2-A1},{SA400ID03=MIN},{SA500ID03=MIN},{SA700ID05=95.0},{SA700ID06=23.0},{SA700ID07=67.0},{SA700ID08=0.100},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=FDCIO181-2 I/O Module (en)},{SA110ID05=FDCIO181-2},{PREVIEW=../../_pool_/0e/c1/a6v11472736.png},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54322-F2-A1},{SA810ID04=S54322-F2-A1},{SA810ID06=},{SA810ID10=Input/Output Module},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC001767},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
FDCIO181-2_S54322-F2-A1
Bill of material
FDCIO181-2 I/O Module (en) (0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product property
FDCIO181-2 I/O Module (en)
SA110ID05
Main groups of wares
FDCIO181-2
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA400ID03
Display
SA500ID03
Busprotokolle
SA700ID05
Width
95.0
mm
SA700ID06
Depth
23.0
mm
SA700ID07
Height
67.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.100
kg
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?S54322-F2-A1
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
S54322-F2-A1
SA810ID04
Datanorm number
S54322-F2-A1
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description text
Input/Output Module
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packing unit
1
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001767
ETIMCLASSN
ETIM classname
Operating and display device for intrusion detection system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcAlarm.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-29 31 23 11
OMNICLASS
OmniClass title
Fire Alarm Central Station Transmitters
UNICLASSC
Pr_75_70_27_27
SA740ID04
Approval markings