??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
FDD-K - Aluminium cassette non-magnetic
Nomenclature
FDD25 84363P_200
GROESSE
size
25
LAENGE
length L1
mm
Entrez la valeur pour LAENGE
length L1
mm
cm
inch
ft
HUB
position
mm
Entrez la valeur pour HUB
position
mm
cm
inch
ft
BNRK
order number cassette
84363P
A
width A
70 mm
L
length L
98 mm
H
height H
36 mm
B1
width B1
23 mm
B2
width B2
23.50 mm
D
diameter D
6.6 mm
D1
diameter D1
11 mm
D2
thread D2
M8
E1
hole distance E1
45 mm
E2
hole distance E2
57 mm
H1
height H1
27 mm
H2
height H2
8.5 mm
H3
depth H3
2.5 mm
H4
height H4
13 mm
L2
length L2 min.
10 mm
L3
length L3
60 mm
T
depth T
10 mm
T1
Thread length T1
16 mm
C
load rating C
1200 N
CO
load rating C
1600 N
MOCX
moment load rating RSP Mocx
25
MCX
moment load rating Mcx
18
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
35
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
25
GEW
Weight
0.82 kg
ANZAHL
mounting holes
3