??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
FDD-K - Aluminium Kassette amagnetisch
Stückliste
FDD25 84363P_200
GROESSE
Grösse
25
LAENGE
Länge L1
mm
Wert eingeben für LAENGE
Länge L1
mm
cm
inch
ft
HUB
Position
mm
Wert eingeben für HUB
Position
mm
cm
inch
ft
BNRK
Bestell-Nr. Kassette
84363P
A
Breite A
70 mm
L
Länge L
98 mm
H
Höhe H
36 mm
B1
Breite B1
23 mm
B2
Breite B2
23.50 mm
D
Durchmesser D
6.6 mm
D1
Durchmesser D1
11 mm
D2
Gewinde D2
M8
E1
Bohrungsabstand E1
45 mm
E2
Bohrungsabstand E2
57 mm
H1
Höhe H1
27 mm
H2
Höhe H2
8.5 mm
H3
Tief H3
2.5 mm
H4
Höhe H4
13 mm
L2
Länge L2 min.
10 mm
L3
Länge L3
60 mm
T
Tief T
10 mm
T1
Gewindelänge T1
16 mm
C
Tragzahl C
1200 N
CO
Tragzahl Co
1600 N
MOCX
Momententragzahlen Mocx
25
MCX
Momententragzahlen Mcx
18
MOCYZ
Momententragzahlen Mocy/Mocz
35
MCYZ
Momententragzahlen Mcy/Mcz
25
GEW
Gewicht
0.82 kg
ANZAHL
Befestigungsbohrungen
3