카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDE20 84441T 200
Franke
Linear Systems
Double rail with Cassette
FDE..K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/doppelschiene_m_kassette/fde-k/fde_k_asmtab.prj},{NB=FDE20 84441T_200-0},{GROESSE=20},{VERS=3.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{L11A=10.000},{BNRK=84441T},{A=63},{L=92},{H=30},{BE=20.00},{B1=21.0},{B1X=40.0},{H1X=23.0},{B2=21.00},{D=5.5},{D1=10},{D2=M6},{E1=40},{E2=53},{H1=22.6},{H2=7.0},{H3=2.0},{H4=11.0},{D3=6},{H5=7.0},{H6=7.0},{H7=8.0},{L2=10},{L3=60},{T=8.0},{T1=12},{L8=42},{L9=80},{N2=M5},{PF1=9.0},{PF2=4.9},{S1=5.9},{S2=4.9},{S3=16.9},{MOCX=12},{MCX=9},{MOCYZ=17},{MCYZ=14},{GEWS=1.3},{GEWK=0.35},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fde_k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
FDE-K - Aluminium cassette without lubricant
Bill of material
FDE20 84441T_200
GROESSE
size
20
20
LAENGE
length L1
mm
값 입력 LAENGE
length L1
mm
cm
inch
ft
확인
HUB
position
mm
값 입력 HUB
position
mm
cm
inch
ft
확인
BNRK
order number cassette
84441T
84441T
A
width A
63
63
mm
L
length L
92
92
mm
H
height H
30
30
mm
B1
width B1
21.0
21.0
mm
B2
width B2
21.00
21.00
mm
D
diameter D
5.5
5.5
mm
D1
diameter D1
10
10
mm
D2
thread D2
M6
M6
E1
hole distance E1
40
40
mm
E2
hole distance E2
53
53
mm
H1
height H1
22.6
22.6
mm
H2
height H2
7.0
7.0
mm
H3
depth H3
2.0
2.0
mm
H4
height H4
11.0
11.0
mm
L2
length L2 min.
10
10
mm
L3
length L3
60
60
mm
T
depth T
8.0
8.0
mm
T1
Thread length T1
12
12
mm
C
load rating C
700
700
N
CO
load rating Co
900
900
N
MOCX
moment load rating RSP Mocx
12
12
MCX
moment load rating Mcx
9
9
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
17
17
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
14
14
GEW
Weight
0.61
0.61
kg
ANZAHL
mounting holes
3
3