피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
FDMS-40-M12-100-KSE
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FDMS / FDFS - Leveling Feet
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fdms_fdfs/fdms_kse_asmtab.prj},{NB=FDMS-40-M12-100-KSE},{CN=FDMS-40-M12-100-KSE},{D=40},{M=M12},{P=1.75},{H=27.5},{H1=7.5},{SW1=17},{SW2=18},{L1=10.8},{LM=100},{NDM=12},{VER=1},{PPATH=parts/fdms_kse_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FDMS-KSE - Leveling Adjuster with Cap
Bill of material
FDMS-40-M12-100-KSE
CN
Catalog Number
FDMS-40-M12-100-KSE
FDMS-40-M12-100-KSE
D
Diameter D
40
40
mm
M
Thread
M12
M12
P
Pitch
1.75
1.75
H
Height H
27.5
27.5
mm
H1
Height h
7.5
7.5
mm
SW1
Dimension SW1
17
17
mm
SW2
Dimension SW2
18
18
mm
L1
Dimension L1
10.8
10.8
mm
LM
Dimension Lm
100
100
mm