??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDTR - tong yong shu
Bill of material
FDTR9-50
CODE
code
FDTR
HNID
rggcnj
HL
hl
m
ID
id
9 mm
OD
od
15 mm
T
t
3.0 mm
FW
fw
-5~60
MSP
syyl
0~1.0
MBR
mbr
45 mm
G
g
0.15 kg/m
H
400
W
150
WEI
g
7.5 kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/40