您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
FDYAY-D40-d12-L25(FDYAY00004012)
A&T-3D Gallery
zonghe
pidaihl
平皮带
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/pidaihl/pingpidai/fdyay.prj},{NB=FDYAY-D40-d12-L25(FDYAY00004012)},{CODE=FDYAY},{CODE1='FDYAY','FCYAY','FBYAY'},{LX=轴承压入型},{CZ=铝合金},{BMCL=本色阳极氧化处理},{ZCCZ=钢},{D=40},{DR=12},{LF1=25},{LF2=50},{H=0.0},{HF1=0.3,0.5,0.8},{X=0.0},{XF2=[7:15/0.1]},{Y=0.0},{YF2=[4:7/0.1]},{Z=0.0},{ZF2=[5:12/0.1]},{D2=17},{GCXH=R6901-2Z},{D1=24},{B=6.000},{PDF=fdyay.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
FDYAY - 平皮带用惰轮
Bill of material
FDYAY-D40-d12-L25(FDYAY00004012)
CNSORDERNO
bestellnummer
FDYAY-D40-d12-L25
FDYAY-D40-d12-L25
CODE
FDYAY
FCYAY
FBYAY
FDYAY
FCYAY
FBYAY
CODE1
'FDYAY','FCYAY','FBYAY'
'FDYAY','FCYAY','FBYAY'
LX
类型
轴承压入型
XH
型号
直柱型
CZ
材质
铝合金
BMCL
表面处理
本色阳极氧化处理
ZCCZ
轴承材质
钢
D
40
40
mm
DR
12
12
mm
L
25
mm
H
0.0
0.0
mm
X
0.0
0.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
Z
0.0
0.0
mm
D2
17
17
mm
GCXH
公称型号
R6901-2Z
R6901-2Z
D1
24
24
mm
B
6.000
6.000
mm
PDF
fdyay.pdf