FEAF-50-M8-25-A3-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAF-A3-X - Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feaf_a3_x/feaf_a3_x.prj},{NB=FEAF-50-M8-25-A3-X (0)},{MC=FEAF-50-M8-25-A3-X},{D1=50},{NDM=8},{R=15},{H1=2.5},{WEIGHT=0.1142},{DD=49.0000},{RR=10.0000},{CRR=-3.1652},{R1=2.5000},{C1=0.700},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=20.000},{XXH=11.000},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 42-50-M8-25-A3-X},{EGPARTNUMBER=GN 42-50-M8-25-A3-X},{JDPARTNUMBER=GN 42-50-M8-25-A3-X},{ITEMID=42-50-M8-25-A3-X},{NORMNR=GN 42},{D2=M8},{D3=13},{H33=10.5},{H444=-},{FORM=A3},{WINKEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAF-A3-X - Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAF-50-M8-25-A3-X
MC
Model Code
FEAF-50-M8-25-A3-X
FEAF-50-M8-25-A3-X
WINKEL
°
D1
50
50
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
13
mm
FORM
Form
A3
AUSF
Type
X
L7
25
25
mm
L8
60
60
mm
M
45
45
mm
R
15
mm
H1
2.5
2.5
mm
H6
4
4
mm
SW7
14
14
mm
T
8
8
mm