??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
FEDAIA - verstellbarer Spiegel, glänzende Umrandung
Stückliste
SH9S5ACR
CODE
Artikelnummer
SH9S5ACR
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD Level
BRANDDESC
Markenbeschreibung
INDA
ARTNUM
Artikelnummer
SH9S5ACR
SDESCR1
sehr Kurze Beschreibung 1
INDA Mirrors Mi.4mm Shiny bor. SH9S5ACR
SDESCR2
sehr Kurze Beschreibung 2
MIRRORS L80xH66xP11
ARTDESC
Artikelbeschreibung
Brand: INDA Serie: MIRRORS Mirrors Mirror (Glass 4 mm) Shiny border Prod. No.: SH9S5ACR L80xH66xP11 Aluminium
INTERCODE
Internationale Codes
EAN-13:8021586729859
ARTTYPE
Artikeltyp
Standard article
STAT
Status
CURRENT
VAR
Verschiedene Eigenschaften
0
HEIGHT
Höhe
66 cm
WIDTH
Breite
80 cm
DEPTH
Tiefe
11 cm
WEIGHT
Gewicht
11 kg
SER
Serie
Fedaia
LINE
Line
Spiegel
MOD
Modell
SH9S5ACR
INTRACODE
Intrastat Code
70099200
COL
Kollektion
Universali
CODESCR1
Artikelnummerbeschreibung Level 1
Mirror (Glass 4 mm)
CODESCR2
Artikelnummerbeschreibung Level 2
Shiny border
STRUT
Materialstruktur
Aluminium