??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Filtres Coalescents Série MD
Stückliste
MD1-FC000
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
FC
Filtre coalescent (séparateur d'huile)
ELFILTRANTE
Elément filtrant
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
AC01A
Accessori A
DDF
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext