카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
C33PF STEEL
NITTO KOHKI
Cupla
For Welding Lines (One-way shut-off)
Mini Cock for Fuel Gas
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/welding_lines/mini_cock_acetylene/pf_type_plug.prj},{NB=CCA82589-40_C33PF_STEEL_c},{ASSYNO=CA82589},{MODEL=C33PF},{S=For fuel gas torch side},{MT=STEEL},{M=30},{L=(36.2)},{L1=36.2},{C=21.2},{H=Hex.19},{B=4.5},{T=M16 x 1.5 left-hand thread},{SECTION=C},{FIG=4},{REV=0},{MNO=C33PF STEEL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for torch connection_CPF Type - Plug
Bill of material
C33PF STEEL
CNSORDERNO
Order number
C33PF STEEL
ASSYNO
Assy No.
CA82589
S
Application
For fuel gas torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
30
g
L
(36.2)
mm
C
21.2
mm
H
H (WAF)
Hex.19
B
φB
4.5
mm
T
M16 x 1.5 left-hand thread