??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for torch connection_CPF Type - Plug
Bill of material
C33PF STEEL
CNSORDERNO
Order number
C33PF STEEL
ASSYNO
Assy No.
CA82589
S
Application
For fuel gas torch side
MT
Material
STEEL
M
Mass
30 g
L
(36.2) mm
C
21.2 mm
H
H (WAF)
Hex.19
B
φB
4.5 mm
T
M16 x 1.5 left-hand thread