??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
FERO® Alu / Alu Flachkopf - Blindniet-hochfest
Stückliste
Blindniet FERO 10790064145
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Blindniet FERO®-BULB Alu / Alu Flachkopf (hochfest)
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Aluminium
MAT2
Material Stift
Aluminium
AU
Ausführung
Offen
KO
Kopfform
Flachkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
6.4 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
6.700 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
3.00 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
13.0 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
4.2 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
3100.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
250
INFOPDF
Info
PDF
EAN
ZTN
83082000
ECLS
23120402