??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
FERO®-LOCK Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 Tête de dôme - Rivet Aveugle Haute Résistance
Nomenclature
Rivet Aveugle Haute Résistance 10796064140
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
Rivet aveugle HONSEL FERO® LOCK acier inoxydable A2/acier inoxydable A2 tête plate - haute résistance
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Inox A2
MAT2
Broche de matériel
Inox A2
AU
Exécution
ouvert
KO
Forme de la tête
Tête plate
D
Diamètre de l'arbre (d)
6.4 mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
6.600 mm
DB2
Diamètre d'alésage jusqu'à
7 mm
KB1
Plage de serrage de
2.0 mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
2.90 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
13.5 mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
4.1 mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
10500.0 N
ZBK
Min. résistance á la traction
8200.0 N
M
CAPACITÉ
250
ZTN
83082000
ECLS
23120402
INFOPDF
Info
PDF