??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
FERO®-LOCK Edelstahl A2 / Edelstahl A2 Kuppelkopf - Blindniet-hochfest
Stückliste
Blindniet-hochfest 10796064140
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Blindniet FERO® LOCK Edelstahl A2/Edelstahl A2 Flachkopf - hochfest
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Edelstahl A2
MAT2
Material Stift
Edelstahl A2
AU
Ausführung
offen
KO
Kopfform
Flachkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
6.4 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
6.600 mm
DB2
Bohrungsdurchmesser bis
7 mm
KB1
Klemmbereich von
2.0 mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
2.90 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
13.5 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
4.1 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
10500.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
8200.0 N
M
FÜLLMENGE
250
ZTN
83082000
ECLS
23120402
INFOPDF
Info
PDF