??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CY.PAG
Beschreibung
Feststelleinheit - Feststelleinheit für Zylinder ISO 6432
Stückliste
Feststelleinheit für Zylinder ISO 6432 BLS20
CODE
Code
DI
Ø
mm
A
34 mm
B
35 mm
C
13 mm
D
54 mm
E
M22x1.5
F
22 mm
G
mm
H
27 mm
L
5 mm
M
M5
S
mm
P
mm